??
CAD model selection
K1307.4254X00
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1307 - Disc handwheels stainless steel with revolving grip
Bill of material
K1307.4254X00
BESTKIPP
Order No.
K1307.4254X00 mm
D1
Material
254.0 mm
D2
version
22.10 mm
D3
size
50.8 mm
L1
thread
26.67 mm
L2
diameter
15.75 mm
L3
diameter
50.80 mm
L4
width
76.20 mm
GEW
Approx. weight
4.5600 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330065
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions